공압식
시리즈 RBPS
RBPS1200-A
RBPS1200-A
시리즈 RBPS
공정 안정적인 조회
모니터링 열림/닫힘 상태(옵션)
정상 닫힘(NC)
스프링 에너지 저장 장치를 통해
우수한 사용 수명
최대 5 백만 정적 클램핑 주기
안전 부재
정전 시 안전한 브레이크
간단한 상태 확인
자기장 센서로 피스톤 위치 쿼리하기
요청 카트에 추가
비교에 추가
기술 데이터
유지력
10000 [N]
웨이브 Ø
12 [mm]
정면에서
정지 모멘트
36 [Nm]
최대 작동 압력
6.5 [bar]
최소 작동 압력
4 [bar]
J
무게
4.6 [kg]
부속품
자기장 센서 직선, 케이블 5m
MFS02-K-KHC-P1-PNP
자기장 센서 직선, 케이블 0.3m-커넥터 M8
MFS02-S-KHC-P1-PNP
자기장 센서 앵글, 케이블 5m
MFS01-K-KHC-P1-PNP
자기장 센서 앵글, 케이블 0.3m-커넥터 M8
MFS01-S-KHC-P1-PNP
MFS02-K-KHC-P2-PNP
2 포인트 센서 직선, 케이블 0.3 m-커넥터 M8
MFS02-S-KHC-P2-PNP
2 점 센서 각도, 케이블 0.3m-커넥터 M8
MFS01-S-KHC-P2-PNP
장점 세부 정보
웨지 기어
피스톤과 그리프 사이 힘의 변환
클램프와 브레이크용 그리프
원형 가이드에 가압됨
하우징
공압 피스톤
링 피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴
스프링 에너지 저장 장치
클램핑 유닛이 정상 닫힘
뚜겅
통합 슬롯(RBPS12 규격 이상)
마그네틱 센서의 고정 및 위치 설정(옵션)
치수 도면
다운로드
설치 및 작동 지침