GEH6180IL-03-B

큰 스트로크를 갖는 2조 평행 그리퍼
시리즈 GEH6000IL

"최고의 성능"

  • 최대 5백만 사이클까지 유지보수 필요 없음
  • IO-Link를 통한 통합 모니터링
  • 내장 컨트롤러 장착 서보 드라이브
    브러시리스 드라이브 기술 및 위치, 속도 또는 전력 조절로 최대 기능 보장.
  • IO-Link 탑재
    미래 지향적이며, 핫 플러그 사용 가능 제어장치는 제어장치의 간단한 실행을 위해 비차폐 단일 케이블 솔루션 외에도 다수의 이동 프로파일을 제공합니다.
  • 온화하면서도 강력한
    기계식 자동 잠금 기능이있는 무거운 공작물 처리 용 파워 버전 -03 및 민감한 부품의 민감한 그립 핑용 버전 -31
장비/옵션
  • 500만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
  • 통합 조회
  • IP54
  • 기계식 자동 정지
  • 위치 일치
  • 파지력 조절 가능
  • 강한
  • IO-Link
기술 데이터
제어IO-Link
드라이브BLDC 모터
조당 스트로크, 조절 가능80 [mm]
정격 파지력1800 [N]
최소 파지력150 [N]
최대 소비 전력5 [A]
자동 정지기계식
조립된 그리퍼 조 자체 최대 중량1 [kg]
그리퍼 조 최대 길이160 [mm]
위치 설정 모드에서 최대 이동 속도50 [mm/s]
반복정밀도 +/-0.02 [mm]
최소 작동온도 5 [°C]
최대 작동온도 +50 [°C]
DIN EN ISO 14644-1에 따른 클린룸 등급4
IEC 60529 준거 보호방식IP54
무게2.6 [kg]
장점 세부 정보
  1. 정밀한 T자형 홈 가이드
    높은 힘 모멘트 흡수
  2. 구동
    브러시리스 DC 서보 모터
  3. 랙 앤 피니언 기어
    그리퍼 조의 동기식 동작 높은 힘 전달
  4. 견고, 경량 하우징
    견고한 표면을 위해 알루미늄 합금
  5. 헬리컬 기어 - 웜 기어
    전력 강하 시 자동 정지 (버전 -03 만)
  6. 탈착 가능한 센터 슬리브
    비용이 적게 들고 신속한 그리퍼 조 위치 설정
  7. 고정 및 위치 설정
    개별 설치의 여러 측면 대체
  8. 에너지 공급
    표준화된 커넥터