KAG500IL

케이블이 있는 직선형 커넥터
시리즈 KAG

  • 케이블이 달린 직선형 플러그-인 커넥터
  • 할로겐, 실리콘 및 PVC 무함유
  • 드래그 체인 적합성 (10xØ)
Plug&Work StarterBoxes
장비/옵션
  • UL 승인
연결부 나사산M12-M12
연결부 종류플러그 / 소켓
연결부 유형핀 / 소켓
코딩A
설비 버전직선형/직선형
접점 갯수5
정격 전압125 [V]
핀당 전류 흐름 용량(40°C에서)4 [A]
접점 소재금속, CuSn, 금도금
그리프 바디 소재PUR
커플링 너트 소재금속, CuZn, 니켈 도금
실링 소재FPM/FKM
케이블 외피 재료PUR
케이블 길이5 [m]
케이블-Ø4.8 [mm]
전도체 단면의 전도체 개수5x0,34 [mm²]
작동 온도 (고정)-40 ... +80 [°C]
유지보수가 필요 없는 주기 (최대)5백만 사이클
비틀림+/-180°/m, < 2백만 사이클
라인 공칭 전압300 [V]
인증UL / CSA / LABS / REACH / RoHS
IEC 60529 준거 보호방식IP67
난연성
재활용 가능
산 및 알칼리 내성
내자외선성
내가수분해성
드래그 체인 가능
토션 가능
할로겐 불포함
실리콘 불포함
내유성