SB150G

선회 조
시리즈 SBZ

"뛰어난"

  • 나선형 홈 기술을 갖는 완충기
    뛰어난 끝 위치 댐핑에 의해 최단 시간 내에 더 많은 질량을 선회시킬 수 있어 기계의 부분 배출을 증가시킵니다.
  • 기어 휠 세트를 통한 힘 전달
    강력한 기어 휠은 정밀도, 신뢰성 및 장기 수명을 제공하고 원활한 작동을 보장합니다.
  • 고장 없는 연속 사용
    유지보수 없이 최대 1천만 사이클을 보장하는 당사의 타협하지 않는 "Made in Germany" 품질
장비/옵션
  • 선회각 90°
  • 선회각 180°
  • 플랜지
  • 카운터 베어링 (드라이브 없음)
기술 데이터
반복정밀도 +/-0.01 [°]
정격 작동 압력6 [bar]
최소 작동온도 5 [°C]
최대 작동온도 +80 [°C]
IEC 60529 준거 보호방식IP54
무게6.6 [kg]
FD7500 [N]
FZ3700 [N]
장점 세부 정보
  1. 이중 지지된 구동 샤프트
    높은 힘 모멘트 흡수
  2. 구동 플랜지
    단부 스토퍼 및 큰 센터 보어를 갖고 대형으로 사이즈 설계된 구동 플랜지(SB 150)
  3. 힘 전달
    안정적인 기어 휠 세트 신뢰할 수 있고 수명이 길며 정밀함
  4. 위치 조회
    인덕티브 근접 스위치를 통한 0° 및 90° (또는 180°) 끝 위치 조회 회전 가능한 스위칭 캠에서 설정 가능
  5. 구동
    이중 작동 공압 실린더
  6. 스로틀 나사 이음부
    속도 조절을 위함(공금 물품에 포함)
  7. 고정 및 위치 설정
    개별 설치의 여러 측면 대체
  8. 특허성이 있는 통합된 완충기
    조절 가능한 끝 위치 댐핑