SW125D4-C
장비/옵션
- 1000만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
- 파워스톱 끝 위치 댐핑
- 유체 관통
- IP64
- 자계 센서
- 인덕티브 센서
- 2개 위치 위치 설정 가능성
- 선회각 180°
- 플랜지
- 조정 가능한 최종 포지션 +/- 3°
- Schwenkwinkel 180°
기술 데이터
선회각 | 180 [°] |
토크 | 34 [Nm] |
반복정밀도 +/- | 0.01 [°] |
선회 시간 | 0.6 [s] |
관통 보어 Ø | 26 [mm] |
축 방향 베어링 하중 | 3400 [N] |
방사 방향 베어링 하중 | 390 [Nm] |
최소 작동 압력 | 3 [bar] |
최대 작동 압력 | 8 [bar] |
작동 온도 | 5 ... +80 [°C] |
사이클 당 실린더 부피 | 440 [cm³] |
IEC 60529 준거 보호방식 | IP64 |
무게 | 17 [kg] |
부속품
장점 세부 정보
- 스로틀 나사 이음부
속도 조절을 위함(공금 물품에 포함) - 슬롯 조회
자계 센서 고정 및 위치 설정 - 견고, 경량 하우징
견고한 표면을 위해 알루미늄 합금 - 힘 전달
톱니형 랙 및 기어 휠 - 이중으로 볼 베어링이 장착된 중공 샤프트
공급 라인 관통을 위함 높은 힘 모멘트 흡수 - 8층까지 내장된 공기통과
압축공기의 호스없는 전달 호스 패키지가 함께 회전해서는 안 됩니다. - 클램프 서포트
인덕티브 근접 스위치용 수용부 - 특허성이 있는 통합된 완충기
조절 가능한 끝 위치 댐핑 공압 압력 챔버에 설치함으로써 가열을 방지할 수 있습니다.