KE15NOD

기술 데이터
노즐 직경1.5 [mm]
진공 레벨85 [%]
최대 흡입 용량 65 [l/min]
최대 흡입 용량3.9 [m³/h]
흡입기 공기 소비량117 [l/min]
흡입기 공기 소비량7 [m³/h]
블로우 오프 공기 소비량200 [l/min]
흡입 시 소음 레벨 68 [db(A)]
미흡입 시 소음 레벨68 [db(A)]
작동 압력 5 [bar]
권장 호스 내부 직경(Ø), 압축공기4 [mm]
권장 호스 내부 직경(Ø), 진공6 [mm]
작동 온도0 ... +45 [°C]
무게0.28 [kg]