SFO15-45SA

Discontinued model
단종 모델 안내
이 제품은 당사의 단종 모델에 속합니다. 기술 정보와 지원을 받으실 수 있도록 여기에서 계속 확인하실 수 있습니다. 이 제품에 대해 질문이 있으시면 문의 양식을 이용해 주세요. 기꺼이 도와드리겠습니다!

흡입기
시리즈 SFO

개인 데이터
메시지
이론적 흡입력49 [N]
양력10 [N]
용량6.1 [cm³]
연결부 종류2
치수 B15 [mm]
치수 D217.5 [mm]
최소 치수 H19 [mm]
최대 치수 H28.5 [mm]
최소 치수 L45 [mm]