커팅 플라이어
시리즈 ZK1000

  • 초경량
    이러한 경량급 부품은 종종 상대적으로 더 작은 이동 축 사용을 가능하게 함으로써 애플리케이션의 전체 비용을 감소시킵니다.
  • 자계 센서 조회 통합됨
    시중에 나와 있는 소수의 커팅 플라이어 중 하나로서, 이 커팅 플라이어는 자신의 위치를 공정 안전을 확보하는 방식으로 조회하여 제어 장치로 전송할 수 있습니다.
  • 여기서 직접 결정해 보십시오!
    스프루 또는 강선 여부: 다양한 절단 구조 및 재료로 인해 항상 정확한 절단을 경험할 수 있습니다.
설치 크기: ZK1030
주문 번호조당 스트로크폐쇄 시 그립핑 모멘트폐쇄 시간
ZK10302.1 [°]14 [Nm]0.01 [s]
설치 크기: ZK1036
주문 번호조당 스트로크폐쇄 시 그립핑 모멘트폐쇄 시간
ZK10362.5 [°]40 [Nm]0.04 [s]
설치 크기: ZK1045
주문 번호조당 스트로크폐쇄 시 그립핑 모멘트폐쇄 시간
ZK10454.25 [°]98 [Nm]0.06 [s]
설치 크기: ZK1065
주문 번호조당 스트로크폐쇄 시 그립핑 모멘트폐쇄 시간
ZK10656.5 [°]400 [Nm]0.1 [s]
  1. 커팅 인서트
    애플리케이션 특유의 절단 구조로 유연한 사용이 가능
  2. 복귀 스프링
    커팅 에지 개방을 위함
  3. 고정 클립
    자계 센서용 수용부
  4. 자계 센서
    위치 조회용
  5. 구동
    단동 공압 실린더
  6. 하우징
    견고한 표면을 위해 알루미늄 합금
  7. 고정 및 위치 설정
    끼워 맞춤 방식을 이용, 스레드 및 잠금 너트
  8. 에너지 공급