ZK1036

커팅 플라이어
시리즈 ZK1000
- 초경량
이러한 경량급 부품은 종종 상대적으로 더 작은 이동 축 사용을 가능하게 함으로써 애플리케이션의 전체 비용을 감소시킵니다. - 자계 센서 조회 통합됨
시중에 나와 있는 소수의 커팅 플라이어 중 하나로서, 이 커팅 플라이어는 자신의 위치를 공정 안전을 확보하는 방식으로 조회하여 제어 장치로 전송할 수 있습니다. - 여기서 직접 결정해 보십시오!
스프루 또는 강선 여부: 다양한 절단 구조 및 재료로 인해 항상 정확한 절단을 경험할 수 있습니다.
장비/옵션
500만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
스프링 개방 O
IP30
자계 센서
기술 데이터
| 조당 스트로크 | 2.5 [°] |
| 최대 예상 절단-Ø, 플라스틱 | 4 [mm] |
| 최대 예상 절단-Ø, 구리 | 1.6 [mm] |
| 최대 예상 절단-Ø, 강철 | 1 [mm] |
| 폐쇄 시 그립핑 모멘트 | 40 [Nm] |
| 폐쇄 시간 | 0.04 [s] |
| 개방 시간 | 0.15 [s] |
| 작동 압력 | 2 ... 6 [bar] |
| 정격 작동 압력 | 6 [bar] |
| 작동 온도 | 5 ... +80 [°C] |
| 사이클 당 실린더 부피 | 9.2 [cm³] |
| 인증 | LABS / REACH / RoHS |
| IEC 60529 준거 보호방식 | IP30 |
| B10d 값 | 5000000 |
| 무게 | 0.31 [kg] |
| 최대 예상 절단-Ø, 경질 플라스틱 | 2.6 [mm] |
| 최대 예상 절단-Ø, 피아노 선 | 0.5 [mm] |
장점 세부 정보

- 커팅 인서트
- 애플리케이션 특유의 절단 구조로 유연한 사용이 가능
- 복귀 스프링
- 커팅 에지 개방을 위함
- 고정 클립
- 자계 센서용 수용부
- 자계 센서
- 위치 조회용
- 구동
- 단동 공압 실린더
- 하우징
- 견고한 표면을 위해 알루미늄 합금
- 고정 및 위치 설정
- 끼워 맞춤 방식을 이용, 스레드 및 잠금 너트
- 에너지 공급