ZK1030

커팅 플라이어
시리즈 ZK1000

  • 초경량
    이러한 경량급 부품은 종종 상대적으로 더 작은 이동 축 사용을 가능하게 함으로써 애플리케이션의 전체 비용을 감소시킵니다.
  • 자계 센서 조회 통합됨
    시중에 나와 있는 소수의 커팅 플라이어 중 하나로서, 이 커팅 플라이어는 자신의 위치를 공정 안전을 확보하는 방식으로 조회하여 제어 장치로 전송할 수 있습니다.
  • 여기서 직접 결정해 보십시오!
    스프루 또는 강선 여부: 다양한 절단 구조 및 재료로 인해 항상 정확한 절단을 경험할 수 있습니다.
장비/옵션
  • 500만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
  • 스프링 개방 O
  • IP30
  • 자계 센서
조당 스트로크2.1 [°]
최대 예상 절단-Ø, 플라스틱2 [mm]
최대 예상 절단-Ø, 구리1 [mm]
최대 예상 절단-Ø, 강철0.5 [mm]
폐쇄 시 그립핑 모멘트14 [Nm]
폐쇄 시간0.01 [s]
개방 시간0.1 [s]
작동 압력2 ... 6 [bar]
정격 작동 압력6 [bar]
작동 온도5 ... +80 [°C]
사이클 당 실린더 부피5 [cm³]
인증LABS / REACH / RoHS
IEC 60529 준거 보호방식IP30
B10d 값5000000
무게0.11 [kg]
최대 예상 절단-Ø, 피아노 선0.3 [mm]
나사고정-그로밋
센서 및 에너지 공급
세부 정보
나사고정-각-그로밋
센서 및 에너지 공급
세부 정보
센서 홀더
액세서리
세부 정보
자기장 센서 직선, 케이블 5m
센서 및 에너지 공급
세부 정보
자기장 센서 직선, 케이블 0.3m-커넥터 M8
센서 및 에너지 공급
세부 정보
플라스틱용 커팅 인서트 15°
액세서리
세부 정보
플라스틱용 커팅 인서트 40°
액세서리
세부 정보
플라스틱용 커팅 인서트 0°
액세서리
세부 정보
플라스틱용 커팅 인서트 펜치
액세서리
세부 정보
강철용 커팅 인서트 0°
액세서리
세부 정보
강철용 커팅 인서트 25°
액세서리
세부 정보
강철용 경질 합금 커팅 인서트 0°
액세서리
세부 정보
강철용 경질 합금 커팅 인서트 25°
액세서리
세부 정보
개별화
활용도
  • 제약, 의료, 화장품, 식품 산업
  • 포장 및 생산 기계
이점
  • FDA 승인을 받은 원료와 코팅으로 제작됨
  • 제품에 유해한 오염 없음
세부 정보
활용도
  • 가연성 물질이 있는 환경에서도
이점
  • 안전한 프로세스 보장
  • 인증됨
  • 모든 제품 및 등급 인증 가능
세부 정보
  1. 커팅 인서트
    애플리케이션 특유의 절단 구조로 유연한 사용이 가능
  2. 복귀 스프링
    커팅 에지 개방을 위함
  3. 고정 클립
    자계 센서용 수용부
  4. 자계 센서
    위치 조회용
  5. 구동
    단동 공압 실린더
  6. 하우징
    견고한 표면을 위해 알루미늄 합금
  7. 고정 및 위치 설정
    끼워 맞춤 방식을 이용, 스레드 및 잠금 너트
  8. 에너지 공급