Expired model GP1240N
2조 평행 그리퍼
시리즈 GP1200
부속품
장점 세부 정보
- 스트로크 조정
연속 조절 가능한 개방 스트로크 조절 나사는 공급 물품에 포함되어 있습니다 - 순방향 구동 웨지 후크 기어
그리퍼 조의 동기식 동작 높은 힘 전달 - 밀봉된 평면 가이드
높은 힘 모멘트 흡수 - 탈착 가능한 센터 슬리브
비용이 적게 들고 신속한 그리퍼 조 위치 설정 - 조절 가능한 클램프 서포트
인덕티브 근접 스위치용 수용부 - 통합된 파지력 안전 장치
에너지 저장 장치로서 실린더 챔버에 삽입된 스프링 - 구동
이중 작동 공압 실린더 - 에너지 공급
여러 측면에서 대체 가능