Expired model GG1085FNC

Hoekgrijper met 2 vingers
Serie GG1000

Persoonlijke gegevens
Bericht
Uitrusting/opties
  • 10 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
  • Veer sluitend C
  • IP40
  • Magneetveldsensor
  • Inductieve sensor
  • Sperlucht
  • Grijpvingers met mogelijkheid tot zijdelingse bevestiging