GP280S-99

Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GP200

"De variabele"

  • Traploze slaginstelling
    Met een stelschroef kunt u de slag individueel aanpassen aan uw toepassing
  • Bewezen technologie
    De gedurende meer dan 20 jaar bewezen betrouwbaarheid garandeert u een probleemloze productie
  • Beschermd tegen vuil
    Dankzij afstropers op de geleidingen kunt u de grijper veilig gebruiken, zelfs onder zware omgevingsomstandigheden
Uitrusting/opties
  • 10 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
  • Hoge kracht S
  • IP40
  • Magneetveldsensor
  • Inductieve sensor
  • Sperlucht
Technische gegevens
Slag per vinger15 [mm]
Grijpkracht bij het sluiten3690 [N]
Grijpkracht bij het openen3690 [N]
Sluittijd0.2 [s]
Openingstijd0.2 [s]
Herhaalbaarheid +/-0.05 [mm]
Bedrijfsdruk min.5 [bar]
Bedrijfsdruk max.10 [bar]
Nominale bedrijfsdruk6 [bar]
Bedrijfstemperatuur min.+5 [°C]
Bedrijfstemperatuur max.+80 [°C]
Cilindervolume per cyclus300 [cm³]
Beschermingsklasse conform IEC 60529IP40
Gewicht8.1 [kg]
Opbouw in doorsnede
  1. Slaginstelling
    Openingsslag traploos instelbaar Stelschroef in de leveringsomvang inbegrepen
  2. Gedwongen geleide wigvormige hakenaandrijving
    Gesynchroniseerde beweging van de grijpervingers Hoge krachtoverdracht
  3. Vierkantgeleiding
    Hoge kracht- en koppelabsorptie
  4. Grijpervinger
    Bevestiging van de individuele grijpvinger
  5. Bevestiging en positionering
    Alternatief aan meerdere zijden voor een afzonderlijke montage
  6. Sensorsleuf
    Bevestiging en positionering van de magnetisch-veldsensoren
  7. Aandrijving
    dubbelwerkende pneumatische cilinder
  8. Energievoorziening
    van verschillende zijden mogelijk