Následný produkt
Werkzeugwechsler
Rad WPR5000

WWR125F-B

Predchádzajúci model

Menič nástrojov
Séria WWR

Osobné údaje
Správa
Technické údaje
Prípojná príruba podľa EN ISO 9409-1TK 125
Pneumatický prenos energie10 [Počet]
Prietok každého jedného prenášača500 [l/min]
Elektrický prenos energievoliteľný
Hydraulický prenos energievoliteľný
Samozvernosť pri blokovanímechanické
Blokovací zdvih1.3 [mm]
Opakovacia presnosť v Z0.01 [mm]
Opakovacia presnosť v X, Y0,02 [mm]
Spájacia sila150 [N]
Sila rozpojenia80 [N]
Posuv osi pri spájaní max. v X,Y2.85 [mm]
Prevádzkový tlak4 ... 10 [bar]
Menovitý prevádzkový tlak6 [bar]
Prevádzková teplota5 ... +80 [°C]
Objem valca na cyklus80 [cm³]
Hmotnostný moment zotrvačnosti48 [kgcm²]
Hmotnosť2.2 [kg]
Odporúčaná manipulačná hmotnosť230 [kg]
Výhody podrobne
  1. upevnenie energetických elementov
  2. pohon
    dvojčinný pneumatický valec
  3. Integrovaná pružina
    zásobník energie pri poklese tlaku
  4. príruba robota
    rozstupová kružnica podľa EN ISO 9409-1
  5. registrácia polohy piesta
    pomocou senzorov magnetického poľa
  6. blokovací čap
    prispôsobený blokovaciemu puzdru
  7. blokovacie puzdro
    vysoké zachytenie momentov
  8. Integrované vzduchové vedenie
    Prívod vzduchu/vákua Možné aktivovanie bez hadíc
  9. voľný diel
    Pre montáž od dielca
  10. pevný diel
    Montáž zo strany robota
Energetické elementy
Typ prenosu Komunikácia
Prípojný závit Počet fluidných spojok Počet kontaktov
WER3000FIL01-00 M12 5
WER3000FIL01-09-A M12 5
WER3000FPB01-00 M12 5
WER3000FPN01-00 M12 4
WER3000FPN01-09-A M12 4
WER3000FIL01-18-A M12 4
Typ prenosu elektrický
Prípojný závit Počet fluidných spojok Počet kontaktov
WER3000FLA01-00-A M8 1
WER3000FLA06-00 M23 5+PE
WER3000FLA08-00 M23 (3+PE) / 4
WER3000FSI11-20-A M23 11+1
WER3000FSI11-21-A M23 11+1
WER3000FSI12-00 M23 12
WER3000FSI12-09-A M23 12
WER3000FSI14-01-A M23 14+5 senzorika
WER3000FSI14-02-A M23 14+5 senzorika
WER3000FSI14-16-A M23 14+5 senzorika
WER3000FSI14-17-A M23 14+5 senzorika
WER3000FSI18-20-A M23 18+1
WER3000FSI18-21-A M23 18+1
WER3000FSI19-00 M23 19
WER3000FSI19-09-A M23 19
WER3000FSI08-18-A M12 8+2
WER3000FLA01-27-A 1
Typ prenosu fluidné
Prípojný závit Počet fluidných spojok Počet kontaktov
WER3000FFL01-03-A G1/4" 1
Typ prenosu pneumaticky
Prípojný závit Počet fluidných spojok Počet kontaktov
WER3000FPL01-04 G3/8" 1
WER3000FPL02-03 G1/4" 2
WER3000FPL04-06-A G1/8" 4