WER3000FSI14-01-A

Energetické elementy
Séria WER3000

  

  • Fluidálny a elektrický prenos energie
  • Štandardizované a normované
  • Krátke prestávky pri údržbových prácach
  • Možné modifikovať podľa prianí zákazníka
FunkciaPrúdový signál a možnosti pripojenia pre snímače meniče nástrojov
Počet kontaktov14+5 senzorika
Prípojný závitM23
Prevádzkové napätie63 [V]
Menovitý prúd6 [A]
SériaWER3000
Typ prenosuelektrický
Vhodné pre konštrukčná veľkosťWPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200
Vhodné prePevný diel
Druh spojeniazástrčkové spojenie
Typ pripojeniaKonektor
Druh pripojeniaenOkrúhly konektor
Orientácia pripojeniaradiálne alebo axiálne
Spájacia sila70 [N]
Sila rozpojenia70 [N]
PovoleniaLABS / REACH / RoHS
Druh krytia potem IEC 60529IP54
Hodnota B10d100000
Hmotnosť0.15 [kg]
ZUB-REF
Príslušenstvo
Podrobnosti
ZUB-REF
Príslušenstvo
Podrobnosti
Y - zástrčkové spojenie
Senzor a napájanie
Podrobnosti
Energetické elementy
Energetické elementy
12 Okrúhly konektor M23
Podrobnosti
Energetické elementy
Energetické elementy
19 Okrúhly konektor M23
Podrobnosti
Séria WER3000 elektrický
Energetické elementy
13+6 Okrúhly konektor M23
Podrobnosti
Serie WER3000 Schutz für das Festteil
Energetické elementy
Podrobnosti
Energetické elementy
Energetické elementy
4x3 Okrúhly konektor M8
Podrobnosti
Energetické elementy
Energetické elementy
4x4 Okrúhly konektor M8
Podrobnosti