WER3000FSI18-20-A

Energetické elementy
Séria WER3000

  

  • Fluidálny a elektrický prenos energie
  • Štandardizované a normované
  • Krátke prestávky pri údržbových prácach
  • Možné modifikovať podľa prianí zákazníka
FunkciaSignálny prúd s tienením
Počet kontaktov18+1
Prípojný závitM23
Prevádzkové napätie63 [V]
Menovitý prúd6 [A]
SériaWER3000
Typ prenosuelektrický
Vhodné pre konštrukčná veľkosťWPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200
Vhodné prePevný diel
Druh spojeniazástrčkové spojenie
Typ pripojeniaKonektor
Druh pripojeniaenOkrúhly konektor
Orientácia pripojeniaradiálne alebo axiálne
Spájacia sila70 [N]
Sila rozpojenia50 [N]
PovoleniaLABS / REACH / RoHS
Druh krytia potem IEC 60529IP54
Hodnota B10d100000
Hmotnosť0.13 [kg]
ZUB-REF
Príslušenstvo
Podrobnosti
ZUB-REF
Príslušenstvo
Podrobnosti
Energetické elementy
Energetické elementy
11+1 Okrúhly konektor M23
Podrobnosti
Energetické elementy
Energetické elementy
18+1 Okrúhly konektor M23
Podrobnosti
Serie WER3000 Schutz für das Festteil
Energetické elementy
Podrobnosti