Manipulačná technika pre železničné kolesá

Koľajové vozidlá

  • Os A s pohonom 500 Nm
  • Os C
  • Dizajn s optimalizovanou hmotnosťou
  • Dvojstupňová súprava čeľustí podľa príslušnej geometrie dielu
  • Samozverné závitové vretená v uchopovacom module
Vybavenie/možnosti
  • Mechanická samozvernosť
  • Nastaviteľná uchopovacia sila
  • Pohon AC servomotora
  • Vonkajšie upínanie
Technické údaje
Typ pohonuelektrické
Koncepcia uchopeniaFORM
Uchopovacia poistkaSamozvernosť
Zdvih max.700 [mm]
Systémová hmotnosť550 [kg]
Hmotnosť obrobku max.800 [kg]
Teplota obrobku max.40 [°C]