Robotické triedenie a oddeľovanie buniek
Okrem vŕtania spoločnosť Zimmer Systems realizuje aj aplikácie na triedenie nábytkových dielov. Tieto bunky sú integrované do celkového procesu, prípadne sa môžu použiť aj ako samostatná aplikácia. Moderné koncepcie triedenia umožňujú vysoko výkonné a prispôsobiteľné riadenie toku materiálu. Systémy sú navrhnuté pre priepustnosť 2,0 až 25,0 dielov za minútu a zabezpečujú efektívne triedenie. Skladovanie a vyskladňovanie prebieha prostredníctvom oddelených úrovní dopravníkov, čo zabezpečuje plynulý tok materiálu. Robotické bunky môžu manipulovať s niekoľkými dielmi súčasne, čo zvyšuje rýchlosť procesu a znižuje prestoje. Skladovací objem systému možno flexibilne prispôsobiť príslušným požiadavkám, aby sa optimálne vyhovelo individuálnym potrebám.
Zoradiť verziu Pohyblivá os
Triedenie komponentov v bunke s pohyblivou osou je obzvlášť vhodné pre riešenia so strednou dynamikou a veľkým objemom. Minimálny výkon s jedným článkom je 4 - 5 cyklov za minútu, pričom pri použití viacerých článkov vedľa seba možno dosiahnuť vyšší požadovaný výkon.


Nakladanie/vykladanie
Nakladacie a vykladacie jednotky zabezpečujú automatické podávanie dielov. Triediace bunky sa môžu nakladať a vykladať v rôznych konfiguráciách (zo stohu, z vozíkov, pripojené k dopravníkovej technológii atď.). Nasledujúci obrázok zobrazuje načítanie zo zásobníka.
Verzia triedenia okrúhla bunka
Okrúhla bunka umožňuje efektívne a automatizované triedenie komponentov. Triediace bunky sú bezproblémovo integrované do toku materiálu. Okrúhla bunka je ideálna pre roztoky s vysokou dynamikou a obmedzeným objemom. Minimálny výkon bunky je 5-5,5 cyklov za minútu, pričom vyššia požiadavka na výkon sa pokryje použitím niekoľkých buniek vedľa seba.