Robotický spracovateľský stroj
Robotická výrobná linka umožňuje veľmi flexibilné vŕtanie dielov nábytkových korpusov v dávkach veľkosti 1. Inovatívny kyvadlový obeh slúži ako systém prepravy a upínania obrobkov, ktorý zabezpečuje efektívne a presné obrábanie. Automatické nakladanie a vykladanie je bezproblémovo prepojené so systémami automaticky riadených vozidiel (AGV) zákazníka, čím sa dosiahne komplexná automatizácia.
Výkonná vŕtacia hlava má vertikálne a horizontálne vŕtacie vretená, ako aj jednotky Clamex, frézovanie a drážkovanie, ktoré umožňujú všestranné a vysoko presné obrábanie. Okrem toho sa kovové a plastové príslušenstvo automaticky umiestňuje z vopred zostavených zásobníkov. Integrovaný systém vrátenia súčiastok umožňuje aj efektívne obrábanie obrobkov zo zadnej strany bez potreby manuálneho zásahu. Priama integrácia do systému riadenia výroby zákazníka zabezpečuje bezproblémovú kontrolu výroby. Napriek vysokému výkonu si systém vyžaduje minimálny priestor a zaujme vysokou dostupnosťou a jednoduchou údržbou.
Vysoko flexibilná výrobná linka na spracovanie predných plôch nábytku vo veľkosti dávky 1


Robotický spracovateľský stroj
Vysoko flexibilná, inovatívna výrobná linka na spracovanie predných plôch nábytku vo veľkosti dávky 1 kombinuje vysoko flexibilný shuttle cirkulačný systém ako systém prepravy a upínania obrobkov s presne kompenzovanými priemyselnými robotmi. Shuttle cirkulačný systém slúži ako účinný systém prepravy a upínania obrobkov a umožňuje presné a plynulé spracovanie. Presne kompenzované priemyselné roboty preberajú proces vŕtania a zabezpečujú maximálnu presnosť. Výkonná vŕtacia hlava so 17 vertikálnymi vretenami, frézovacím vretenom a nastavovacou jednotkou nárazníkov zabezpečuje maximálnu kapacitu obrábania.
K dispozícii je aj integrovaná vŕtacia hlava na spätné obrábanie, ktorá umožňuje kompletné obrábanie v jednom kroku procesu. Montáž kovania a pántov prebieha efektívne pomocou vibračných zásobníkov a tyčových zásobníkov, čo podporuje úplnú automatizáciu. Predné plochy nábytku sa automaticky nakladajú a vykladajú do regálových vozíkov s bezpečným systémom striedavého ukladania , ktorý zaručuje nepretržitú výmenu vozíkov. Priama integrácia do systému riadenia výroby zákazníka zabezpečuje bezproblémový výrobný proces.
Vysoko flexibilná výrobná linka na spracovanie predných plôch nábytku vo veľkosti dávky 1