机器人辅助分拣与去耦单元
除钻孔加工外,Zimmer System 还可实现家具零部件的分拣应用。这些单元既可集成到整体生产流程中,亦可作为独立系统运行。现代分拣方案能够实现高效且灵活的物料流控制,设备处理能力达每分钟 2 至 25 个零件,确保高效分拣。通过独立进出料输送层,保障物料流动顺畅。机器人辅助单元可同步操控多个零件,既能提升加工速度,又可减少停机时间。设备存储容量可根据实际需求灵活调整,从而完美满足个性化生产要求。

扫描和测量模块
上料模块
上料/下料
上料和下料装置确保自动送料。分拣单元可通过不同配置(从堆垛、从台车、连接到输送技术设备等)实现上下料。下图显示了从堆垛上料的情况。
分拣系统:环形单元版
环形分拣单元可实现高效自动化部件分拣,并能无缝集成至物料流系统。环形分拣单元非常适用于高动态性且批量有限的解决方案。单个单元最低分拣效率为每分钟 5-5.5 个节拍,若需更高效率,可通过多单元并联实现。

分拣和去耦单元的存储单元
零件运输模块