机器人辅助加工设备

这条基于机器人且高度灵活的生产线,用于对家具柜体进行单件批量钻孔加工。创新的移载模块循环系统兼具工件运输与夹紧功能,确保高效精准加工。自动上下料环节与客户提供的无人驾驶运输系统 (AGV) 无缝对接,实现全流程自动化。

高性能钻削头配备垂直/水平钻轴以及 Clamex、铣削与槽锯单元,支持多样化高精度加工。此外,系统还能自动从预装托盘中取出金属与塑料五金件进行装配。集成式部件回流系统更可在无需人工干预情况下实现工件背面高效加工。通过直接集成至客户生产控制系统,确保全流程生产控制无缝衔接。尽管性能强大,整套系统占地面积极小,并具备高可用性与易维护性优势。 

高度灵活的生产线,可单件批量加工柜体部件

卸料模块
机器上方的部件回流系统实现背面加工
五金件装配模块
双机器人协同前置加工模块
工件尺寸和位置光学测量模块
堆叠站上料模块

机器人辅助加工设备

这条高度灵活的创新型生产线用于单件批量加工家具面板,集成了多项尖端加工技术:高度灵活的移载模块循环系统兼具工件运输与夹紧功能,配合精度补偿式工业机器人实现精准作业。移载模块循环系统作为工件运输与夹紧系统,确保加工过程精准流畅。精度补偿工业机器人负责钻孔加工,保障最高加工精度。高性能钻削头配备 17 根垂直主轴、一根铣削主轴以及一个缓冲器安装单元,可实现最大加工能力。

此外,集成式背面加工钻削头支持单工序完成面板双面加工。系统通过振动盘与棒料库高效装配五金件与铰链,实现全流程自动化。家具面板在台车中自动装卸,安全缓存装置确保台车切换时生产不间断。通过直接集成至客户的生产控制系统,保障生产流程无缝衔接。

高度灵活的生产线,可单件批量加工家具板材

上料模块
工件测量模块
加工模块
五金件装配模块
带有模块化输送系统的主机
卸料模块


您有任何疑问?

个人资料
消息