ZRM 系列 - Zimmer Robot Mover
当生产线需机器人同步移动或多台机器需上料时,ZRM 系列机器人移动系统堪称理想解决方案。ZRM 系列提供 4 种安装尺寸,以匹配各类机器人,每个起重小车最大负载达 2,500 kg。通过模块化分段,可实现灵活多变的行程长度配置。可选配置包括防焊溅护罩、滑块定位锁紧装置,以及支持双机器人协同作业的第 7 轴附加滑块,构成完整解决方案。
- 坚固耐用: 力矩载荷比基准高出 20%
- 灵活适配: 可配置行程,提供丰富选配方案
- 经久耐用: 业界领先的使用寿命
- 客户定制: 可根据各类应用场景灵活调整

自由选择机器人
自由选择机器人和驱动电机
传感器监测润滑系统
长效润滑,使用寿命长
能源线缆拖链
可配置位置(右、中、左)
可选锁紧装置
通过锁定滑块位置实现超高刚性
高负载能力
提供四种负载规格,可适配机器人最大重量分别为 250 kg、1,000 kg、1,500 kg及 2,500 kg。
可选配行程盖板
有效隔离外界环境干扰
可配置总长度
标准长度可自由组合或按需调整(行程以 1m 为增量单位)
1. 自由选择机器人
自由选择机器人和驱动电机
2. 传感器监测润滑系统
长效润滑,使用寿命长
3. 能源线缆拖链
可配置位置(右、中、左)
4. 可选锁紧装置
通过锁定滑块位置实现超高刚性
5. 高负载能力
提供四种负载规格,可适配机器人最大重量分别为 250 kg、1,000 kg、1,500 kg及 2,500 kg。
6. 可选配行程盖板
有效隔离外界环境干扰
7. 可配置总长度
标准长度可自由组合或按需调整(行程以 1m 为增量单位)
| ZRM 系列 | 技术数据 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 订购号 | ZRM 250 | ZRM 1000 | ZRM 1500 | ZRM 2500 | |
| 最大荷载 [kg] | 250 | 1000 | 1500 | 2500 | |
| 最小/最大总长度 [mm] | 2,000… 100,000 | 2,000… 100,000 | 3,500… 100,000 | 3,500… 100,000 | |
| 重复定位精度 [mm] | +/- 0.05 | +/- 0.05 | +/- 0.05 | +/- 0.05 | |
| 最大加速度 [m/s2] | 4 | 4 | 4 | 3 | |
| 最大速度 [m/s] | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | |
机器人行走轴
ZRM 系列

- 坚固耐用
力矩载荷比行业基准高出 20% - 灵活适配
可配置行程,提供丰富选配方案 - 经久耐用
业界领先的使用寿命 - 客户定制
可根据各类应用场景灵活调整