量身定制的输送线

我们致力于开发跨行业的定制化、可扩展运输系统与输送线,实现与您生产设备的无缝集成。整套解决方案涵盖滚筒输送线、皮带输送线、带式输送线及直角换向输送装置等多种输送技术,具有高度适应性与灵活性。得益于模块化设计,我们能大幅缩短布局规划时间,减少机电工程设计工作量,并加速生产、安装与调试进程,从而确保您的物料输送不仅高效,更能保持灵活性与可持续性——适用于各类物料的输送。 

我们的专有技术 – 您的优势

  • 一站式服务:从规划设计到售后支持
  • 高度灵活:支持客户定制设计
  • 标准化和模块化:轻松实现集成
  • 优质材料与品牌零部件:耐用可靠
  • 丰富配件选择:完美适配各类需求
重型货物
无论是滚筒输送线、皮带输送线、带式输送线还是直角换向输送装置,我们的系统均具备高承载力与稳定性能,可确保高效物料流通。
滚筒输送线
一种坚固耐用且节能高效的输送设备,通过驱动或非驱动滚筒实现物料的平稳传输。
皮带输送线
专为安全、连续输送各类散件货物、易损产品或不规则产品而设计。
带式输送线
精准、静音且低磨损,专为需要高定位精度的产品输送而设计。
直角换向输送装置
可快速改变方向,输送线灵活。是自动物料流系统的理想选择。
1. 重型货物
无论是滚筒输送线、皮带输送线、带式输送线还是直角换向输送装置,我们的系统均具备高承载力与稳定性能,可确保高效物料流通。
2. 滚筒输送线
一种坚固耐用且节能高效的输送设备,通过驱动或非驱动滚筒实现物料的平稳传输。
3. 皮带输送线
专为安全、连续输送各类散件货物、易损产品或不规则产品而设计。
4. 带式输送线
精准、静音且低磨损,专为需要高定位精度的产品输送而设计。
5. 直角换向输送装置
可快速改变方向,输送线灵活。是自动物料流系统的理想选择。

输送带规格参数

大型

输送带尺寸:
最小承载木板尺寸:
最大承载木板尺寸:

 

3,200 x 1,500 mm
240 x 100 mm
2,800 x 1,300 mm 

中型

输送带尺寸:
最小承载木板尺寸:
最大承载木板尺寸:

 

2,800 x 1,000 mm
240 x 100 mm
2,500 x 850 mm 

小型

输送机尺寸:
最小承载木板尺寸:
最大承载木板尺寸: 

 

2,600 x 1,000 mm
240 x 100 mm
2,300 x 850 mm

输送带类型

滚筒输送线

带式输送线

皮带输送线

直角换向输送装置


您还有疑问?欢迎与我们联系!

个人资料
消息