MOSAIC

全能控制系统——从仓储单元到自主移动机器人

MOSAIC 是“模块化自动化、物联网与通信系统”(Modular System of Automation, IoT and Communication)的缩写。该软件基于多个相互通信的服务组成的架构,能够管理并控制从简单机器到复杂设备的各种设施。根据客户方案需求,可在基础系统上灵活增减功能模块进行扩展。从前期模拟到最终交付,我们始终以灵活可扩展的架构精准满足您的需求。

您心动了吗?我们静候您的佳音!

联系方式

您的优势:

  • 模块化灵活架构:运输、仓储、模拟、优化等模块——支持自由组合配置
  • 无缝集成:ERP/MES、AMR、外围设备、仓库技术等
  • 数据透明:通过高性能数据库实时访问
  • 操作直观:跨设备通用的 Web 界面
  • Industrie 4.0 就绪:智能控制、规划和分析
外围设备
外围设备模块负责对机器运行环境及其与其他机器/设备/设施的自动化连接进行数字化映射。
了解更多
视觉/传感器
图像处理与自动化技术融汇:MOSAIC 无缝集成视觉系统。
了解更多
模拟
在设备实际运行前,即可完成工艺流程的虚拟映射与验证。
了解更多
优化
钻孔优化与系统持续升级——通过该模块实现设备负载均衡与工艺流程优化。
了解更多
堆垛逻辑
堆垛解决方案——既可独立运行,亦可集成至生产系统,为您的制造流程注入结构化性能。
了解更多
运输
物料流逻辑,化繁为简。该模块助您优化运输路线和输送技术。
了解更多
仓储
在此,出入库策略与智能库位分配变得轻而易举。
了解更多
AMR/车队管理
利用无人驾驶运输系统实现智能生产物流。
了解更多
1. 外围设备
外围设备模块负责对机器运行环境及其与其他机器/设备/设施的自动化连接进行数字化映射。
了解更多
2. 视觉/传感器
图像处理与自动化技术融汇:MOSAIC 无缝集成视觉系统。
了解更多
3. 模拟
在设备实际运行前,即可完成工艺流程的虚拟映射与验证。
了解更多
4. 优化
钻孔优化与系统持续升级——通过该模块实现设备负载均衡与工艺流程优化。
了解更多
5. 堆垛逻辑
堆垛解决方案——既可独立运行,亦可集成至生产系统,为您的制造流程注入结构化性能。
了解更多
6. 运输
物料流逻辑,化繁为简。该模块助您优化运输路线和输送技术。
了解更多
7. 仓储
在此,出入库策略与智能库位分配变得轻而易举。
了解更多
8. AMR/车队管理
利用无人驾驶运输系统实现智能生产物流。
了解更多

基础系统

MOSAIC 是您制造生产的核心控制系统——从单一机器到复杂设备,皆可灵活扩展、高度适配,从容应对工业自动化的各项挑战。MOSAIC 提供全方位的核心功能,实现设备集中安全管理:

  • 用户和权限管理——基于角色的精细化访问控制系统
  • 数据集成和接口——灵活接入 ERP/MES 系统,支持 MQTT、REST、OPC Ua、数据库(如 SQL)及文件等多种通信方式。
  • HMI (Human Machine Interface)——设备交互式控制与可视化操作
  • 安全机制--所有端点加密通信
  • 系统韧性——冗余架构设计,实现极高系统可用性

外围设备模块

设备与生产环境相连

外围设备模块构建了机器与其物理环境之间的数字化连接。它负责控制、监测和集成生产环境中与设备交互的所有外部设施——无论是与其他机器的直接通信,还是与上级基础设施的对接。

该模块可在扩展的机器环境中无缝协调自动化流程。典型应用场景包括:

  • 无人驾驶运输系统 (AGV) 门控系统:在 AGV 通过车间门之前,外围设备模块自动开启门禁,待通过后立即关闭——全程安全高效,无需人工干预。
  • 机器之间安全移交流程:当 AGV 将工件垛从机器 1 运至机器 2 时,外围设备模块在各机器设定的安全区域内,协调垛料的精准接收与移交。
  • 安全相关系统集成:包括火灾报警系统、电梯及其他建筑设施,这些系统通过定义的接口接入过程控制系统。

视觉/传感器模块

为您的生产赋予智能感知能力

视觉/传感器模块通过标准化接口将图像处理系统集成至控制系统,使设备具备采集、解析视觉信息并将其融入自动化流程的能力。

无论是质量控制、位置定位还是零件测量,该模块都能确保基础系统与外部视觉组件之间建立可靠连接。典型应用场景:

  • 零件识别和测量:自动识别加工件,进行几何检测与位置定位——精确可靠,确保流程稳定性。
  • 视觉监控拆垛:在出入库过程中对堆垛形态进行视觉监控,保障物料完整性与堆垛准确性。
  • 标准化视觉接口:可连接各类图像处理系统,兼容不同厂商设备。

通过集成视觉模块,您的生产线不仅能显著提升智能化水平,更能大幅增强容错能力——从而实现安全可靠的实时自动化质检。

优化模块

智能流程规划和分析,实现最高效率

优化模块是高效自适应生产控制的中枢系统。它将先进的规划算法与全面的分析功能相结合,从精准节拍流程控制到基于数据的设备升级优化,无所不包。

其核心是灵活的加工任务调度工具,可根据当前系统资源和机器配置,优化加工任务排程。典型应用如钻孔优化工具:基于客户定制生产数据创建钻孔程序、分组钻孔任务、优化移载模块节拍,并可根据需求将加工作业智能分配至多台机器人协同完成。

此外,该模块还具备以下功能:

  • 基于实际工艺参数的周期时间计算
  • 随设备状态自适应的动态流程控制
  • 多流程并行处理,避免停机,显著提升资源利用率

该集成评估模块还能为您提供设备性能的深度洞察:

  • 分拣或加工单元节拍性能分析:精准定位瓶颈环节与闲置产能分布
  • 停机原因追溯评估:详细数据有助于生成针对性改善措施建议

模拟模块

规划可靠,实施高效

该模拟模块专为设备设计和方案选择提供支持,旨在项目初期即从技术和经济双重视角,为客户确定最优解决方案。

通过对物料流、循环时间和工艺流程的仿真建模,可在实际设备组件投入使用前,对不同方案进行比较、评估和优化。

应用领域:

  • 方案选择:对不同设备布局及流程策略进行虚拟建模与评估
  • 调试支持:提前验证控制和流程逻辑,大幅缩短现场调试时间
  • 策略优化:根据实际工艺模型分析和微调控制与物流策略

仓储模块

智能仓储管理和动态分拣策略

仓储模块构成控制系统内仓储与分拣逻辑的核心单元。它负责管理库位、控制出入库流程,并能动态适应多变的产线需求。

仓储管理基于灵活的库位分配机制,支持按单个库位或库位组定义允许存放的零件尺寸规格。并且可通过手动或自动方式精准锁定/释放指定库位。

该集成策略逻辑支持各类可自由组合并动态调整的出入库方案,从而构建出能够最优响应不同负载状况的高性能、高适应性仓储系统。

典型策略示例:

  1. 按出库顺序入库:根据预定义的出库顺序将零件入库存储,确保后续出库顺序可控。
  2. 负载均衡入库:将零件均匀分配至多个分拣单元以平抑峰值负载——无需考虑后续出库顺序。
  3. 按尺寸分组入库:小型零件可集中入库存储,有效提升库容利用率。
  4. 性能优化出库:当相同零件存在于多个单元时,自动选择可提供最高处理效率的单元进行出库。

通过仓储模块,您可将结构化管理与智能自适应逻辑完美结合,从而构建高性能、可扩展的分拣与仓储系统。

运输模块

物料流的智能控制系统

运输模块是工厂内部物料流的核心逻辑单元。它通过与 MOSAIC 整体系统保持实时通信,对各条输送线路上的工件移动进行控制、协调和优化。

在控制系统中,每条输送线均作为独立服务单元进行管理。运输模块负责对这些服务进行集中协调,确保物料流始终以高效、安全且灵活的方式运行。

功能一览:

  • 运输路线的动态决策逻辑:在关键交接点(如转角交接位或分流节点),模块能基于设备实时状态及 MOSAIC 系统通信数据,自主做出适应场景的输送决策。
  • 工件优先级调度:按照预设规则(如生产顺序、下游工序准备状态或异常情况)对输送工件进行分级处理。
  • 基于服务的控制:每条输送线均通过 MOSAIC 自有的微服务进行管理。运输模块确保其总体协调和流程控制。

堆垛逻辑模块

智能、安全、灵活的堆垛解决方案

堆垛逻辑模块负责在生产或物流过程中,基于规则动态生成零件堆垛方案。它管理堆垛的基本规则,并支持按照可定义参数(根据材料特性、订单需求或生产状态调整)进行灵活混排堆垛

。

核心优势:该堆垛系统还可作为独立系统使用——不受所连接生产设备的限制,并能完全集成到现有 MES/ERP 系统中。

功能一览:

  • 动态静力学计算确保堆垛稳定:通过持续评估堆垛稳定性实现安全堆垛——即使混合不同材料也能可靠运行。
  • 灵活可调的堆垛策略:可根据生产需求、材料类型或物流目标自定义堆垛规则。
  • 批次隔离管理:清晰区分不同批次或分拣任务的工件——混合生产订单中仍能精准归类。
  • 多材料兼容处理:无论涂层板材、实木还是带保护膜的部件,系统都能自动识别材料特性要求。
  • 智能部件识别:自动判定可组合堆叠的部件——全程无需人工干预。
  • 目标堆垛实时可视化:当前堆垛结构透明化呈现——覆盖操作员、监控与质保全环节需求。
  • 独立/集成双模式运行:既可作为独立模块连接 MES/ERP 系统,也可集成至 MOSAIC 总控制系统使用。

AMR 与车队管理

利用无人驾驶运输系统实现智能生产物流:

  • 作为连接生产/建筑基础设施与车队管理系统的智能枢纽
  • 提供客户 MES/ERP 系统与车辆层(车队管理)之间的接口及处理功能
  • 管理车辆载具,填补机械设备层与车辆之间的通信问题

深入了解车队管理


技术:

► mongoDB
► MQTT
► docker

► Ubuntu
► Rest API
► Angular

► GitLab
► .NET Framework
► three.js


您还有疑问?欢迎写信给我们!

个人资料
消息