魔术吸盘
模块化真空吸盘
魔术吸盘系列模块化真空吸盘采用精巧的模块化设计,让真空吸盘的维护变得前所未有的简单高效。当出现磨损时,只需快速、免工具地更换吸盘唇边,大幅节约成本。现在就为您定制配置方案,降低材料和维护成本!
我们的专有技术 – 您的优势
- 模块化设计:轻松组装真空吸盘
- 模块化结构有效降低材料和维护成本
- 产品系列齐全:为各种应用提供合适的吸盘唇边
- 缩短停机时间:无需任何工具即可轻松更换吸盘唇边
- 可持续:吸盘唇边磨损时仅需更换即可

带螺纹的波纹管
多种螺纹规格,连接更灵活。波纹管能在不平整的表面上提供可靠的高度补偿,夹持搬运安全又平稳。
真空过滤器
真空过滤器可防止在吸入过程中杂质进入真空发生器。这不仅延长了其使用寿命,还显著降低了维护成本。
连接元件
连接元件将吸盘唇边与波纹管相连。
吸盘唇边
根据具体应用情况,可选用多种不同类型的吸盘唇边。每款型号均有多种材质和直径可选。
1. 带螺纹的波纹管
多种螺纹规格,连接更灵活。波纹管能在不平整的表面上提供可靠的高度补偿,夹持搬运安全又平稳。
2. 真空过滤器
真空过滤器可防止在吸入过程中杂质进入真空发生器。这不仅延长了其使用寿命,还显著降低了维护成本。
3. 连接元件
连接元件将吸盘唇边与波纹管相连。
4. 吸盘唇边
根据具体应用情况,可选用多种不同类型的吸盘唇边。每款型号均有多种材质和直径可选。