质量管理
Zimmer 集团的工作系统是经过 DIN ISO 9001:2015 和 DIN ISO 14001:2015 认证的一款集成式管理系统。
能源管理系统DIN ISO 50001也被我们使用。
我们的最高信条始终是提高、扩展并持久保持我们公司的质量水准和客户满意度。
质量管理不仅限于产品质量,而是一个全方位覆盖的系统架构,其中包含所有其它组织要素以及内部和外部要求。环境管理涉及的是我们公司对环境的影响,目的是将其降到最低。
您的联系所有的质量问题:
Michael Hoch
质量管理负责人
T +49 7844 9138-5670
F +49 7844 9138-35670
michael.hoch@zimmer-group.de