模块和单元
我们开发有不受市场限制、独立的机械手单元和即装即用的模块,可完美嵌入到您的生产设备之中。我们的解决方案精确、个性化,可提高生产率并达到最高质量标准。
在机械设备制造领域日益灵活的市场形势下,项目面临着设备工艺流程复杂、时间计划紧迫、质量要求高的挑战,并且需要在预算范围内按时完成项目。
我们致力于成为您的可靠合作伙伴,为您保驾护航。许多设备制造商和集成商的核心能力在于开展大型项目以及现场整合和调试。只有少数公司拥有为大型项目自行开发功能组件所需的人力。如果没有能力卓越的组件供应商,就几乎无法开展大型项目。Zimmer Group 拥有丰富的标准化组件和来自各行各业的经验,是设备制造商的理想合作伙伴。
让我们携手共创辉煌。现在就联系我们,了解我们的即装即用模块和单元如何支持您的下一个项目。
优势一览:
- 更快安装和调试
- 极高的质量与可靠性
- 显著节省成本
- 灵活且可适配的解决方案
- 最大程度降低项目风险
- 优化项目管理
- 专注于核心能力
我们的解决方案助您成功:
1. 提高效率:我们的即装即用模块和单元可加快您的安装过程。经过现场测试的解决方案助您更快开展项目并缩短调试时间。
2.质量保证:我们在受控的环境中生产,保证始终如一的高品质。交货前进行广泛测试,可最大程度降低现场发生故障的风险。
3.成本效益:安装时间缩短,故障率降低,您可以从中受益。使用我们的解决方案,您可显著降低总项目成本。
4.灵活性和适应性:我们的模块化解决方案可以轻松适应各种项目和具体的客户要求,因此您总能获得最佳解决方案。
5.最大程度降低风险:通过减少现场的变数和不可预见的问题,我们的解决方案将延误和意外挑战的风险降至最低。
6.轻松进行项目管理:明确定义交货时间和规格,优化您的项目管理。这样您就能专注于重要事项。
7.聚焦核心能力:我们负责生产并交付即装即用的模块,您可以将资源集中于您的核心能力上,并提高您的生产率。