魔术吸盘
模块化真空系统
借助魔术吸盘——这款专为高要求自动化和物料搬运流程设计的创新型模块化真空系统,提升您的工作效率。魔术吸盘采用配备波纹管和吸盘唇边的分散式真空发生器,以最低能耗提供极高的灵活性和卓越性能。搭配魔术吸盘技术,还可应用于更多场景。
立即获取您的个性化方案!
我们的专有技术 – 您的优势
- 适用场景广泛,可按需配置
- 响应迅速,性能卓越
- 即使在供气压力波动时也能保持稳定性能
- 根据流量提供多种型号选择
- 能耗低——节能效果提升70%
- 在构建真空系统时节省成本和时间
- 采用模块化设计,磨损时只需更换吸盘唇边即可

固定装置
提供多种安装方式:从已集成的内螺纹、外螺纹,到连接专用的型材系统(该系统内置压缩空气管路)。
真空发生器
四种不同的安装尺寸和外壳类型为您提供最大的灵活性——始终适配您的应用和具体需求。
波纹管
波纹管将真空发生器与吸盘唇边连接,并实现均匀的高度补偿。因此,魔术抓手能灵活适应不同表面,并确保吸力均匀、安全可靠。
真空过滤器
真空过滤器可防止在真空过程中将杂质吸入真空发生器。这不仅延长了真空发生器的使用寿命,还显著降低了维护成本。
连接元件
该连接元件安装在吸盘唇边和波纹管之间。
吸盘唇边
根据应用领域不同,提供多种吸盘唇边。每款型号均有多种材质和直径可选。
1. 固定装置
提供多种安装方式:从已集成的内螺纹、外螺纹,到连接专用的型材系统(该系统内置压缩空气管路)。
2. 真空发生器
四种不同的安装尺寸和外壳类型为您提供最大的灵活性——始终适配您的应用和具体需求。
3. 波纹管
波纹管将真空发生器与吸盘唇边连接,并实现均匀的高度补偿。因此,魔术抓手能灵活适应不同表面,并确保吸力均匀、安全可靠。
4. 真空过滤器
真空过滤器可防止在真空过程中将杂质吸入真空发生器。这不仅延长了真空发生器的使用寿命,还显著降低了维护成本。
5. 连接元件
该连接元件安装在吸盘唇边和波纹管之间。
6. 吸盘唇边
根据应用领域不同,提供多种吸盘唇边。每款型号均有多种材质和直径可选。