WTR2000-159916-A

成品轮胎抓取机
WTR2000 系列

  • 动态、强劲、坚固的即装即用型双轮胎机械抓手,专为堆垛应用设计
  • 轻质、模块化的行业标准机械抓手,灵活性出色、使用便捷
  • 安全平衡的抓取有效降低轮胎变形风险
  • 可安装传感器,以检测轮胎是否存在
  • 可搬运多种直径的轮胎
  • 工件接触部件均采用不锈钢材质
工件两轮车
最大工件重量25 [kg]
单边行程150 [mm]
驱动类型电动
连接门户网站
通讯方式可应要求提供
处理原则抓取
机械手的运动类型码垛模式
夹具类型正向锁定
扣人心弦的概念内部抓取
扣人心弦之处内径
夹爪同步运动是
查询类型 可用部件光纤
工件的排列堆栈
夹具中的工件数量4
与工件的接口钢颚
最小内直径9 ["]
最大内直径19 ["]
工件高度2000 [mm]
收集工件单向
认证LABS / REACH / RoHS
重量90 [kg]
  1. 自动润滑系统
    可选的
  2. 机器人和变速器定位法兰
    定制的
  3. 间隙激光传感器
    定制的
  4. 用于识别现有工件的传感器
    定制的
  5. 导轨滑块
    强化钢