WTR2000-161703-A

成品轮胎抓取机
WTR2000 系列
- 动态、强劲、坚固的即装即用型双轮胎机械抓手,专为堆垛应用设计
- 轻质、模块化的行业标准机械抓手,灵活性出色、使用便捷
- 安全平衡的抓取有效降低轮胎变形风险
- 可安装传感器,以检测轮胎是否存在
- 可搬运多种直径的轮胎
- 工件接触部件均采用不锈钢材质
技术数据
| 工件 | PCR 轮胎 |
| 最大工件重量 | 45 [kg] |
| 单边行程 | 210 [mm] |
| 驱动类型 | 电动 |
| 连接 | 平衡器、起重机、龙门架、机器人 |
| 通讯方式 | 可应要求提供 |
| 接口 | 定制 |
| 处理原则 | 抓取 |
| 机械手的运动类型 | 码垛模式 |
| 指南类型 | 滚动指南 |
| 夹具类型 | 正向锁定 |
| 扣人心弦之处 | 内径 |
| 夹爪同步运动 | 是 |
| 气动接口 | 定制 |
| 查询类型 可用部件 | 定制 |
| 工件的排列 | 堆栈 |
| 夹具中的工件数量 | 1 |
| 与工件的接口 | 钢颚 |
| 最小内直径 | 12 ["] |
| 最大内直径 | 27 ["] |
| 工件高度 | 1200 [mm] |
| 收集工件 | 单向 |
| 认证 | LABS / REACH / RoHS |
资料下载
个性化咨询清单
下载