WTR2000-161704-A

成品轮胎抓取机
WTR2000 系列

  • 动态、强劲、坚固的即装即用型双轮胎机械抓手,专为堆垛应用设计
  • 轻质、模块化的行业标准机械抓手,灵活性出色、使用便捷
  • 安全平衡的抓取有效降低轮胎变形风险
  • 可安装传感器,以检测轮胎是否存在
  • 可搬运多种直径的轮胎
  • 工件接触部件均采用不锈钢材质
工件TBR 轮胎
最大工件重量100 [kg]
单边行程150 [mm]
驱动类型电动
随货提供齿轮箱
连接平衡器、起重机、龙门架、机器人
通讯方式可应要求提供
接口定制
处理原则抓取
机械手的运动类型码垛模式
指南类型滚动指南
夹具类型正向锁定
扣人心弦之处内径
夹爪同步运动是
气动接口定制
查询类型 可用部件定制
工件的排列堆栈
夹具中的工件数量2
与工件的接口钢颚
最小内直径18 ["]
最大内直径28 ["]
工件高度1200 [mm]
收集工件单向
认证LABS / REACH / RoHS