WTR1000-165181-A

用于绿色轮胎的轮胎夹持器
WTR1000 系列

  • 动态、强劲、坚固且可直接安装的抓取器,用于门架或机器人上,用于搬运轮胎坯料
  • 轻质、模块化的行业标准机械抓手,灵活性出色、使用便捷
  • 安全平衡的抓取有效降低轮胎变形风险
  • 可安装传感器,以检测轮胎是否存在
  • 可搬运多种直径的轮胎
  • 适用于轮胎成型与硫化区域的各类生胎搬运作业
  • 工件接触部件均采用不锈钢材质
工件PCR 轮胎
最大工件重量45 [kg]
单边行程210 [mm]
驱动类型电动
标定夹持力400 [N]
随货提供齿轮箱
连接门户网站
处理原则抓取
机械手的运动类型码垛模式
指南类型滑动导轨
夹具类型正向锁定
扣人心弦的概念内部抓取
扣人心弦之处内径
夹爪同步运动是
工件的排列样品
夹具中的工件数量1
与工件的接口钢颚
最小内直径12 ["]
最大内直径27 ["]
工件高度400 [mm]
收集工件单向
认证LABS / REACH / RoHS
重量83 [kg]
  1. 驱动
    交流伺服电机
  2. 拖链
  3. 机械手法兰
  4. 滚珠丝杠
  5. 用于识别现有工件的传感器
  6. 导轨滑块
    强化钢