用于生产和物流过程的定制型无人驾驶运输系统
借助自主移动机器人 (AMR),为您的物料和仓库管理注入活力。AMR 可在指定区域内自主移动,有助于您实现内部物流过程自动化:从运输托盘、物料周转箱或小零件之类的不同货物、自动拾取和交付周转箱、直至全自动车队管理,包括连接到您的 ERP 系统。使用 Zimmer Group 的灵活模块化 AMR Miles,尽享高效智能物料流解决方案的多种优势!
选择 MILES 的优势
- 硬件、软件和服务组成的协调整体系统
- 定制方案和附件
- 可选配全向驱动装置
- 可在极其狭小的空间内转弯
- 电池工作时间长,智能电池管理
- 智能导航和车队管理软件

满足您的需求
包含硬件、软件和服务的整体系统
可轻松整合到您的过程之中
最高的人机安全标准
提供专业建议,打造定制型 AMR 结构解决方案
基于设备布局的个性化方案
在极其狭窄的空间内灵活自如
可在极其狭窄的空间内转弯,部分采用全向驱动装置
自然导航:通过识别和绘制环境地图实现自主导航
行进速度高达 5 km/h
荷载高达 3,500 kg
全天候使用
48 V 耐用型锂离子电池
无接触、无磨损的感应充电技术
充电迅速,使用非常灵活
昼夜无限使用
通信
全面的软件和服务方案
Zimmer Group 产品可无缝接入车队管理系统,并通过 MOSAIC 连接至 ERP 系统。自主研发的 MOSAIC 软件用于订单组织及连接外部外围设备,它将生产与建筑基础设施相融合,协调车载装备,从而弥合机器层与车辆之间的通信障碍。同时,MOSAIC 也是连接 ERP 系统的接口,支持集成至现有的车队管理和控制技术系统中。集成式诊断系统助力前瞻性规划,由此提升设备可用性。
安全导航
MILES 无比重视安全。配备人体扫描仪,为人机协同作业提供全方位安全保障。该扫描仪采用 360°全向监测,能够精准识别、实时预警障碍物,并通过自动调速直至紧急制动的方式,有效预防潜在碰撞风险。

车辆行进和转弯时的安全区
a) = 运动停止
b) = 减速
您的自动化运输解决方案
为了满足内部物流的不同要求,需要灵活的自动化解决方案。
我们的 AMR 采用模块化设计,定能满足贵公司的独特需求。


AMR 搭载升降单元
配有升降单元的 MILES 可根据客户的具体情况进行各种调整,从容应对几乎所有挑战。在此过程中,运输部件可进行灵活适配。尽管系统尺寸小、结构紧凑,但配有相应行程,可运输重达 3,500 kg 的货物。
产品优势
- 周转箱提升行程达 80 mm
- 承载能力达 3,500 kg
- 可随时按照客户需求调整构造
- 一个系统,适用于多种应用

AMR 搭载机器人模块
将您的自主移动机器人 MILES 与机器人集成,并根据您的工艺和运输物料进行精准匹配,可最大化提升可用性与灵活性。从由 MILES 自主运输至中央仓库,到自动化货架补货,直至进入装配环节——在装配区,机器人按需为工位提供所需零件。由此形成贯通式自动化链条,且几乎可无限扩展。
产品优势:
- 高负载能力机器人
- 可选配自动开启式防护栅栏
- 可选配电池套件,延长续航时间
- 紧凑型设计
- 借助摄像头定位至交接位置

搭配 滚筒输送线
配有滚筒输送线的 MILES,可实现物料在收货区、仓库和生产区之间的自动化流转。滚筒输送线支持将料箱、纸箱或托盘等物料交接至转运站、输送设备或工位,从而实现快速且稳定可控的上下料作业。无论是为装配工位供料、运输看板料箱,还是连接缓冲区,该系统均可适应您的布局与工艺流程,打造贯通式内部物流体系,从容应对多变需求。
产品优势:
- 通过滚筒输送线实现快速自动化上下料
- 与输送设备和转运站无缝交接
- 物料交接稳定可控,确保高过程可靠性
- 灵活适应布局及工艺变更
- 缩短行走路径,减少人工搬运
逐步实现自动化仓库
可移动且灵活的过程自动化系统
分析和规划
我们与您一起研究您的需求,开发量身定制的解决方案。
调试简便
实施
从模拟、整合到您的 ERP 系统之中直至投入使用,作为开发合作伙伴,我们全程为您服务。
调试简便
支持
成功实施之后,我们将继续为您提供专业知识、技术支持、软件更新和维护服务。
FAQ - 常见问题与解答
AGV(Automated Guided Vehicle,自动导引车)和 AMR(Autonomous Mobile Robot,自主移动机器人)均可用于工业运输和物流过程的自动化。AGV 是无人驾驶车辆,通常在预定的路径或轨道上移动。可借助传感器、磁铁或其他导引系统,沿着地面上的预定轨迹或标记行进。AMR 则是能够在动态和非结构化环境中移动的自主机器人。配备智能导航系统,AMR 能够在环境中实时定位并避开障碍物。它可以在不同的环境中执行各种任务,用途更加广泛。而且 AMR 灵活性佳,使用时无需进行较大的结构性调整。
AMR 优势多样,适合各个行业,是一项颇具吸引力的解决方案:
- 使用灵活:AMR 极其灵活、适应性强。适合各种应用环境,无论是生产、仓库还是卫生事业,均游刃有余。搭载导航功能,可在没有固定路径的动态环境中移动。
- 无需刚性运输设备:与传统的带式输送机或固定的机器人相比,AMR 无需固定的基础设施。这意味着可以轻松将其整合到现有的工作环境中,不必进行费用高昂的改装或调整。
- 投资回报快因其工作富有成效,生产力和效率得以提高,企业能在较短的时间内收回投资成本。
- 可以实现不同的自动化程度:AMR 可以扩展到不同的自动化程度企业可以轻松将其整合到现有的工作流程之中,并根据需要进行扩展。这样就能逐步实现自动化,满足企业的个性化需求。
- 所需空间很少:AMR 无需固定的运输路径,并且可以在狭小空间内移动,占用空间极小。这在可用空间有限的环境中特别有利,例如仓库或者生产场所。
Zimmer Group 推出的 AMR,采用模块化设计,灵活性出色。可以在各种不同的行业(物流、电子商务、生产、农业、卫生事业、机场等)承担广泛的任务:
- 物料输送:AMR 可在不同地点之间高效输送货物和物料。
- 货架补货:自动给货架补货,从而优化库存管理。
- 检查:AMR 可检查产品和设备的质量控制或维护需求。
- 仓库管理:能实时安排库位、跟踪库存。
- 递送:AMR 可在仓库或零售环境中交付包裹和订购货物。
- 文件运送:可在办公室或设施内运送重要文件。
- 监测:AMR 可监测环境,确保安全和质量。
AMR 有助于实现高效率的过程,提高设备的利用率,从而降低生产成本,同时达到最高产量。由此获得出色的投资回报率。您适合哪种范围和型号,主要取决于您的要求和环境参数。我们乐意协助您找到合适的产品包——欢迎立即联系我们!
电池提供 48 V 电压。但我们也可以为控制组件提供 12 和 24 V 电压。有 230 V 或 400 V 的逆变器可用于机器人。
电池设计用于 8 小时轮班。随后对电池进行感应充电。车辆的电池模块和附件相互连接,形成一个单元(用于充电和放电)。



