GEH6030

停產型號
关于停产型号的提示
该产品属于我们的停产型号。您仍可在此处找到该产品,以获取技术信息和支持。如果您对此产品有任何疑问,请使用联系表。我们很乐意为您提供帮助!

2指长行程平行抓手
GEH6000 系列

个人资料
消息
设备/选项
  • (最多)5 百万次循环免维护
  • 模拟量传感器
  • IP40
  • 机械式自锁
  • 阻隔空气密封
铝质通用手指
配件
详情
中心定位环
配件
详情
  1. 精准的T型轨道
    • 坚固,高保持力和扭矩
  2. 驱动
    • 带编码器的直流电机
  3. 齿轮齿条
    • 抓手手指同步移动
    • 力的高效转换
  4. 坚固且轻的外壳
    • 硬涂层铝合金
  5. 斜齿轮蜗轮蜗杆传动装置
    • 断电时自锁
  6. 可拆卸中心定位环
    • 快速便捷的手指安装
  7. 安装和定位
    • 多个不同的安装面可方便安装
  8. 能源供应
    • 标准连接头