GEH6060
停產型號

关于停产型号的提示
该产品属于我们的停产型号。您仍可在此处找到该产品,以获取技术信息和支持。如果您对此产品有任何疑问,请使用联系表。我们很乐意为您提供帮助!
2指长行程平行抓手
GEH6000 系列
设备/选项
(最多)5 百万次循环免维护
模拟量传感器
IP40
机械式自锁
阻隔空气密封
产品结构图

- 精准的T型轨道
- 坚固,高保持力和扭矩
- 驱动
- 带编码器的直流电机
- 齿轮齿条
- 抓手手指同步移动
- 力的高效转换
- 坚固且轻的外壳
- 硬涂层铝合金
- 斜齿轮蜗轮蜗杆传动装置
- 断电时自锁
- 可拆卸中心定位环
- 快速便捷的手指安装
- 安装和定位
- 多个不同的安装面可方便安装
- 能源供应
- 标准连接头