分料器
VE 系列

  • 机械的强性控制
    一次分料一件工件,以此保证工序的可靠性
  • 您自己决定!
    通过磁性传感器和接近开关检测:不像其他普通产品, 您可以任意选择!
  • 无间断的持续工作
    “德国制造”象征着我们精益求精的质量要求,保证免维护运行一千万次循环
系列特征
  • (最多)1 千万次循环免维护
  • IP40
  • 磁场传感器
  • 接近传感器
  1. 方轨
    • 坚固,高保持力和扭矩
  2. 锥形杆
    • 强化钢
  3. 安装
    • 独立推料器手指安装
  4. 锁紧
    • 自带机械锁紧装置
  5. 能源供应
    • 可从多个面供气
  6. 驱动
    • 两个双作用气缸
  7. 永久磁铁
    • 在活塞位置安装
  8. 检测
    • 用于放置安装磁性传感器
个性化
利用率
  • 制药、医疗、化妆品和食品行业
  • 包装和生产机械
优势
  • 材料和涂层经过 FDA 认证
  • 不会对产品造成有害污染
详情
利用率
  • 在易燃材料环境中使用
优势
  • 确保过程安全
  • 经过认证
  • 所有产品和等级均可认证
详情