切割钳
ZK1000 系列

  • 超轻
    因为重量轻,所以可选小一号的移动轴,从而减少投入资金
  • 配置磁性传感检测
    市面上很少的可靠的可检测位置并由程序控制剪切工序的切割钳
  • 您自己决定!
    浇口和钢丝:您可选择多种不同形状和材质的剪切刀来适合于您的应用
系列特征
  • (最多)5 百万次循环免维护
  • 弹簧式自锁/常开
  • IP30
  • 磁场传感器
  1. 可替换刀口
    • 对应特殊的剪切形状可灵活应用
  2. 回弹弹簧
    • 复位刀口
  3. 安装卡
    • 用于放置安装磁性传感器
  4. 磁性传感器
    • 用于位置检测
  5. 驱动
    • 单作用气缸
  6. 外壳
    • 硬涂层铝合金
  7. 安装和定位
    • 通过插入式,螺纹式和锁销式
  8. 能源供应
个性化
利用率
  • 制药、医疗、化妆品和食品行业
  • 包装和生产机械
优势
  • 材料和涂层经过 FDA 认证
  • 不会对产品造成有害污染
详情
利用率
  • 在易燃材料环境中使用
优势
  • 确保过程安全
  • 经过认证
  • 所有产品和等级均可认证
详情