旋转模块
REH2000 系列

"纤细的"

  • 可自由定位和检测
    无论是作为独立驱动装置,还是与执行器配合使用,都能快速启动并可靠检测每个位置。
  • 配置的媒介转换
    电缆扭结、干涉轮廓不清导致的磨损加剧,将不再是问题。
  • 通过 IO-Link 和 Modbus RTU 控制
    无论是采用非屏蔽标准工业电缆的 IO-Link,还是 Modbus RTU,均可自由选择。
系列特征
  • (最多)5 百万次循环免维护
  • 模拟量传感器
  • IP54
  • 可无级定位
  • 摆动角度可调整
  • 可定位
  • IO-Link
  • 电动
  • Modbus RTU
  1. 工具端连接法兰
    安装圈符合EN ISO 9409-1标准
  2. 能量传输
    用于无线信号和电力传输 电缆不会受到扭曲
  3. 安装和定位
    多个不同的安装面可方便安装
  4. 轴密封
    适用于恶劣环境条件
  5. 双支撑输出轴
    坚固,高保持力和扭矩
  6. 通讯方式
    通过 IO-Link 和 Modbus RTU 控制
  7. 集成控制系统
    结构紧凑,无需占用控制柜空间