SF100-180N-C

扁平回转摆缸
SF-C 系列
"卓越的"
- 最高可超出普通标准100%
卓越的终端缓冲使摆缸在短时间内带动更大的负载, 这样提高了您机器的工作输出量 - 大中心孔
减少外形干涉,您可以直接将电源线从旋转法兰中间穿过 - 径向负载量超过一般标准100%以上
采用大号轴承保证了产品的强固性和使用寿命,使 您 的应用更可靠。
设备/选项
(最多)1 千万次循环免维护
Powerstop 终端位置减振装置
IP64
磁场传感器
接近传感器
可定位 2 个位置
摆动角度可调整
180° 旋转角度
法兰
可调节的终端位置+/- 3°
技术数据
| 摆动角度 | 180 [°] |
| 可调摆动角度 +/- | 3 [°] |
| 扭矩 | 20 [Nm] |
| 通孔Ø | 15 [mm] |
| 轴向负载量 | 2500 [N] |
| 径向负载量 | 155 [Nm] |
| 重复定位 +/- | 0.01 [°] |
| 操作气压 | 3 ... 8 [bar] |
| 额定操作气压 | 6 [bar] |
| 操作温度 | 5 ... +80 [°C] |
| 每循环耗气体积 | 206 [cm³] |
| 认证 | LABS / REACH / RoHS |
| 根据IEC 60529标准安全保护 | IP64 |
| B10d值 | 10000000 |
| 重量 | 4.1 [kg] |
产品结构图

- 空心双向轴承轴
- 用来通过电缆和气管
- 坚固,高保持力和扭矩
- 集成8条气路
- 用于无管道空气传输
- 不需要扭曲气管
- 最终位置可调节
- 最终位置可调节+/- 3°
- 大且精准的法兰定位
- 简易的工具连接
- 采用螺旋槽技术的内置缓冲器
- 最终位置缓冲可调节
- 通过内置气压室来防止过热
- 节流阀
- 用于控制流量(随货赠送)
- 力的转化
- 齿轮齿条
- 驱动
- 两个双作用气缸
- 高扭矩