SF100MLD4-C

扁平回转摆缸
SF-C 系列

"卓越的"

  • 最高可超出普通标准100%
    卓越的终端缓冲使摆缸在短时间内带动更大的负载, 这样提高了您机器的工作输出量
  • 大中心孔
    减少外形干涉,您可以直接将电源线从旋转法兰中间穿过
  • 径向负载量超过一般标准100%以上
    采用大号轴承保证了产品的强固性和使用寿命,使 您 的应用更可靠。
设备/选项
  • (最多)1 千万次循环免维护
  • Powerstop 终端位置减振装置
  • 空气传输
  • IP64
  • 磁场传感器
  • 接近传感器
  • 可定位 3 个位置
  • 摆动角度可调整
  • 90° 旋转角度
  • 180° 旋转角度
  • 法兰
  • 可调节的终端位置+/- 3°
摆动角度-90 / 0 / +90 [°]
可调摆动角度 +/-3 [°]
扭矩15 [Nm]
气体传输4 [编号]
通孔Ø15 [mm]
轴向负载量2500 [N]
径向负载量155 [Nm]
重复定位 +/- 0.01 [°]
操作气压3 ... 8 [bar]
额定操作气压6 [bar]
操作温度5 ... +80 [°C]
每循环耗气体积304 [cm³]
认证LABS / REACH / RoHS
根据IEC 60529标准安全保护IP64
B10d值10000000
重量6.9 [kg]
气压安全阀
传感器和能源供应
详情
带快速排气装置的压力安全阀
传感器和能源供应
详情
磁场传感器直的,电缆5m
传感器和能源供应
详情
磁场传感器直的,电缆0.3m-插头M8
传感器和能源供应
详情
插入式直连接头电缆 5 m - M8插头(母头)
传感器和能源供应
详情
可焊线的插入式直联接头 - M8连接头
传感器和能源供应
详情
利用率
  • 普遍适用
优势
  • 传感器电缆不会扭曲
  • 轮廓干涉更小
详情
个性化
利用率
  • 制药、医疗、化妆品和食品行业
  • 包装和生产机械
优势
  • 材料和涂层经过 FDA 认证
  • 不会对产品造成有害污染
详情
利用率
  • 在易燃材料环境中使用
优势
  • 确保过程安全
  • 经过认证
  • 所有产品和等级均可认证
详情
  1. 空心双向轴承轴
    • 用来通过电缆和气管
    • 坚固,高保持力和扭矩
  2. 集成8条气路
    • 用于无管道空气传输
    • 不需要扭曲气管
  3. 最终位置可调节
    • 最终位置可调节+/- 3°
  4. 大且精准的法兰定位
    • 简易的工具连接
  5. 采用螺旋槽技术的内置缓冲器
    • 最终位置缓冲可调节
    • 通过内置气压室来防止过热
  6. 节流阀
    • 用于控制流量(随货赠送)
  7. 力的转化
    • 齿轮齿条
  8. 驱动
    • 两个双作用气缸
    • 高扭矩