针形抓手
ST 系列

  • 灵活的行程调整
    用调节环可以无极调节到适用于您应用的行程
  • 工件空气式卸件
    这个功能保证快速和稳定的卸件,从而不会对工序造成任何影响
  • 磁性传感器技术
    终端位置检测使您有更短循环周期, 并且可结合在控制系统中
系列特征
  • (最多)5 百万次循环免维护
  • IP30
  • 磁场传感器
  1. 伸缩针
    • 穿透式抓取
  2. 力的转化
    • 通过强固了的钢销实现
  3. 针槽
    • 帮助卸件
  4. 行程调节
    • 可调节伸缩针的行程
  5. 内置弹簧
    • 复位装置
  6. 吹气连接
    • 用空气推出工件
  7. 能源供应
    • 可从多个面连接(型号尺寸ST40)
  8. 驱动
    • 内置弹簧回弹单动气缸
  9. 检测槽
    • 用于安装磁性传感器
个性化
利用率
  • 制药、医疗、化妆品和食品行业
  • 包装和生产机械
优势
  • 材料和涂层经过 FDA 认证
  • 不会对产品造成有害污染
详情
利用率
  • 在易燃材料环境中使用
优势
  • 确保过程安全
  • 经过认证
  • 所有产品和等级均可认证
详情