我们的专有技术 – 您的优势
力和力矩大
经过优化的电缸型材与内置的导轨相结合,能够承受极大的力和力矩。
可选驱动系统
根据要求,提供包括联轴器、变速器、电机、驱动调节器以及其他配件所构成的驱动系统。
移动速度极快
可选配的丝杆支撑即使在长行程情况下也能实现高转速,因此也能达到很高的推进速度。
循环时间短
最大速度可达 5 m/s,最大加速度可达 50 m/s²。
集成夹紧元件
可选配的夹紧元件能实现很高的夹紧力,没有轮廓干涉,或者不会增加结构长度。
齿形带式直线电缸
AMB 系列详情

滑块
AMB 系列有三种滑块长度,每个电缸最多有两个滑块,能可靠承受很高的荷载。众多螺纹带有定位孔和定心套筒,支持重复固定。滑块上标配安装有磁铁,可以轻松整合选配的磁场传感器,也支持以后加装。
齿形带驱动
齿形带式直线电缸专为最大速度和加速度而设计,特别适用于需要高动态性能、短循环时间和大行程的应用。除此之外,这些电缸还胜在驱动力矩和防跳齿能力高。
导轨系统
滚珠直线导轨具有无与伦比的负载能力和耐用性。两侧整合在滑块中的润滑接口,在任何安装情况下都能方便地进行维护。也可以使用自动润滑系统。
夹紧元件
可以根据要求提供带有或者不带内置夹紧元件的齿形带式电缸,从而提供额外的安全性。可选配的夹紧元件能完美融合到滑块之中。因此,既不会出现轮廓干涉,也不用增加结构长度。由于采用常闭设计,在无压缩空气的情况下也能可靠保持位置,从而节省能源和成本。
盖条和改向装置
可选配的盖条能可靠保护电缸内部不受外界影响,并有助于大幅延长电缸的使用寿命。盖条卡入电缸型材中将其封闭,能防止灰尘和污垢,并使其可靠保持位置。
驱动系统
AMB 系列齿形带式直线电缸可以选配驱动系统,包括联轴器、变速器、电机和驱动调节器以及其他配件。对称构造确保在四个位置轻松连接选定的且相互匹配的驱动组件。
1. 滑块
AMB 系列有三种滑块长度,每个电缸最多有两个滑块,能可靠承受很高的荷载。众多螺纹带有定位孔和定心套筒,支持重复固定。滑块上标配安装有磁铁,可以轻松整合选配的磁场传感器,也支持以后加装。
2. 齿形带驱动
齿形带式直线电缸专为最大速度和加速度而设计,特别适用于需要高动态性能、短循环时间和大行程的应用。除此之外,这些电缸还胜在驱动力矩和防跳齿能力高。
3. 导轨系统
滚珠直线导轨具有无与伦比的负载能力和耐用性。两侧整合在滑块中的润滑接口,在任何安装情况下都能方便地进行维护。也可以使用自动润滑系统。
4. 夹紧元件
可以根据要求提供带有或者不带内置夹紧元件的齿形带式电缸,从而提供额外的安全性。可选配的夹紧元件能完美融合到滑块之中。因此,既不会出现轮廓干涉,也不用增加结构长度。由于采用常闭设计,在无压缩空气的情况下也能可靠保持位置,从而节省能源和成本。
5. 盖条和改向装置
可选配的盖条能可靠保护电缸内部不受外界影响,并有助于大幅延长电缸的使用寿命。盖条卡入电缸型材中将其封闭,能防止灰尘和污垢,并使其可靠保持位置。
6. 驱动系统
AMB 系列齿形带式直线电缸可以选配驱动系统,包括联轴器、变速器、电机和驱动调节器以及其他配件。对称构造确保在四个位置轻松连接选定的且相互匹配的驱动组件。
丝杆式直线电缸
AMS 系列详情

滑块
AMS 系列丝杆式直线电缸有两种滑块长度,每个电缸最多有两个滑块,还有螺纹孔和定心孔用于可承载、可重复的紧固选项。滑块上标配安装有磁铁,可以轻松整合选配的磁场传感器,也支持以后加装。
丝杆驱动
丝杆式电缸代表精度、刚度和高推进力。由于采用滚珠丝杆螺母,运动摩擦极少且精确。每个安装尺寸有多达四种丝杆导程,因此能以最佳方式使电缸适合于相应的应用。
丝杆支撑
创新的模块化丝杆支撑能在高转速下有效防止丝杆振动,从而实现最大移动速度,即使在大行程情况下也是如此。
夹紧元件
可以根据要求提供带有或者不带内置夹紧元件的丝杆式电缸,从而提供额外的安全性。可选配的夹紧元件能完美融合到滑块之中。既不会因此产生较长的滑块,也不会产生轮廓干涉。由于采用常闭设计,在无压缩空气的情况下也能可靠保持位置,从而节省能源和成本。
盖条和改向装置
可选配的盖条能可靠保护电缸内部不受外界影响,并有助于大幅延长电缸的使用寿命。盖条卡入电缸型材中将其封闭,能防止灰尘和污垢,并使其可靠保持位置。
驱动系统
AMS 系列可选配完整的驱动系统,包括联轴器、电机和驱动调节器以及其他配件,以满足您的应用需求。
1. 滑块
AMS 系列丝杆式直线电缸有两种滑块长度,每个电缸最多有两个滑块,还有螺纹孔和定心孔用于可承载、可重复的紧固选项。滑块上标配安装有磁铁,可以轻松整合选配的磁场传感器,也支持以后加装。
2. 丝杆驱动
丝杆式电缸代表精度、刚度和高推进力。由于采用滚珠丝杆螺母,运动摩擦极少且精确。每个安装尺寸有多达四种丝杆导程,因此能以最佳方式使电缸适合于相应的应用。
3. 丝杆支撑
创新的模块化丝杆支撑能在高转速下有效防止丝杆振动,从而实现最大移动速度,即使在大行程情况下也是如此。
4. 夹紧元件
可以根据要求提供带有或者不带内置夹紧元件的丝杆式电缸,从而提供额外的安全性。可选配的夹紧元件能完美融合到滑块之中。既不会因此产生较长的滑块,也不会产生轮廓干涉。由于采用常闭设计,在无压缩空气的情况下也能可靠保持位置,从而节省能源和成本。
5. 盖条和改向装置
可选配的盖条能可靠保护电缸内部不受外界影响,并有助于大幅延长电缸的使用寿命。盖条卡入电缸型材中将其封闭,能防止灰尘和污垢,并使其可靠保持位置。
6. 驱动系统
AMS 系列可选配完整的驱动系统,包括联轴器、电机和驱动调节器以及其他配件,以满足您的应用需求。