ACS40100IL12-00-A

紧凑型轴
ACS 系列
- 精度和负载能力高
无刷直流电机与滚珠丝杠相结合,确保精确的动态运动。实心材料铣削而成的一体式滑板与双滑块一起能承受数百万次循环的载荷。 - 具有可选 STO 功能的集成电子控制装置
集成电子控制装置(IO-Link 或 CANopen 控制),具有可选安全扭矩关断功能,安全性更高。无需复杂的布线和配置工作,应用可以快速投入运行。 - 所需空间小,运行成本低
尽管外形尺寸紧凑,仍然可以选配夹紧元件,以安全且节能的方式将滑板固定在可自由配置的运动曲线的任意位置。
设备/选项
IP40
可定位
高移动速度
强大
IO-Link
集成夹紧元件(可选)
成型导轨
集成 BasicStop
绝对直线行程测量系统
STO(可选)
技术数据
| 可调行程 | 100 [mm] |
| 驱动类型 | 电动 |
| 驱动 | BLDC电机 |
| 通讯方式 | IO-Link |
| 运动质量 | 0.66 [kg] |
| 额定推进力 Fx | 75 [N] |
| 最大推进力 Fx | 170 [N] |
| 最大加速度 | 20 [m/s²] |
| 最大速度 | 0.8 [m/s] |
| 重复定位精度 +/- | 0.01 [mm] |
| 电源电压 | 24 [V] |
| 标准流量 | 3.5 [A] |
| 最大电流消耗 | 7 [A] |
| 操作温度 | 5 ... +50 [°C] |
| 认证 | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| 根据IEC 60529标准安全保护 | IP40 |
| 重量 | 2 [kg] |
产品结构图

- 两个滑块
采用两个滑块和一体式滑板,能承受很高的力和力矩 高耐用性和良好的润滑性能,即使在短行程情况下也是如此 - 具有可选 STO 功能的集成电子控制装置
集成电子控制装置能节省空间、成本和布线工作量 - 润滑系统
保养工作量极少,耐久性出色 - 夹紧元件(可选)
采用常闭设计,提高安全性 可以关闭电机,降低能耗和成本 - 带无刷电机的滚珠丝杠
润滑间隔高达 5 百万次循环 占用空间很少,性能高 通过滚珠丝杠实现精确、高效的力传输 - 绝对直线行程测量系统
无需参考运行 以最大精度精确监测各个运动曲线 - 外壳
无干涉轮廓 空间需求很小 多种安装选项