DG6SI

橡胶手指垫片
DG 系列
- 不同型号可选
- 一个包装单元包含 6 件
技术数据
| Ø d1 | 6m6 [mm] |
| 材质 | 硅胶 |
| 最大操作温度 | 200 [°C] |
| 尺寸 L1 | 5 [mm] |
| 尺寸 L2 | 3.5 [mm] |
| 颜色 | 蓝色 |
| 肖氏硬度 | 60 +/- 5 |
| 认证 | LABS / REACH / RoHS |
| 重量 | 0.003 [kg] |

| Ø d1 | 6m6 [mm] |
| 材质 | 硅胶 |
| 最大操作温度 | 200 [°C] |
| 尺寸 L1 | 5 [mm] |
| 尺寸 L2 | 3.5 [mm] |
| 颜色 | 蓝色 |
| 肖氏硬度 | 60 +/- 5 |
| 认证 | LABS / REACH / RoHS |
| 重量 | 0.003 [kg] |