SG4

硬手指衬垫
GR 系列
- 不同型号可选
技术数据
| Ø d2 | M6 [mm] |
| 尺寸 L1 | 12.7 [mm] |
| 尺寸 L2 | 10.3 [mm] |
| 尺寸 L3 | 9.5 [mm] |
| 认证 | LABS / REACH / RoHS |
| 重量 | 0.005 [kg] |

| Ø d2 | M6 [mm] |
| 尺寸 L1 | 12.7 [mm] |
| 尺寸 L2 | 10.3 [mm] |
| 尺寸 L3 | 9.5 [mm] |
| 认证 | LABS / REACH / RoHS |
| 重量 | 0.005 [kg] |