ADS1716N-S

压紧块
ADS 系列
技术数据
| 设计 | 压紧块 |
| 尺寸型号 | GD1700-ADS |
| 最大总弹簧力 | 170 [N] |
| 总弹簧力最小。 | 85 [N] |
| 行程 | 8 [mm] |
| 适用于机械夹爪版本 | N / S |
| 认证 | LABS / REACH / RoHS |

| 设计 | 压紧块 |
| 尺寸型号 | GD1700-ADS |
| 最大总弹簧力 | 170 [N] |
| 总弹簧力最小。 | 85 [N] |
| 行程 | 8 [mm] |
| 适用于机械夹爪版本 | N / S |
| 认证 | LABS / REACH / RoHS |