APR000003

适配板
技术数据
| 适配器板类型 | 用于ISO TK的机器人法兰盘 |
| 接口侧 1 | Yaskawa HC10DT |
| 接口侧 2 | ISO TK 50 |
| 设计 | 适配板 |
| Footprint 1 | None ISO 9409-1 |
| 重量 | 0.16 [kg] |
| 认证 | LABS / REACH / RoHS |
资料下载
下载 CAD 数据
下载

| 适配器板类型 | 用于ISO TK的机器人法兰盘 |
| 接口侧 1 | Yaskawa HC10DT |
| 接口侧 2 | ISO TK 50 |
| 设计 | 适配板 |
| Footprint 1 | None ISO 9409-1 |
| 重量 | 0.16 [kg] |
| 认证 | LABS / REACH / RoHS |