DSV1-8E

气压安全阀
DSV 系列

  • 工作压力下降时保持双向作用气缸的位置
  • 阀门由 2 个气动解锁的止回阀组成
固定螺纹G1/8"
快速排气装置是
标准直径4 [mm]
额定流量A-P1360 [Nl/min]
额定流量B-P2360 [Nl/min]
额定流量P1-A230 [Nl/min]
额定流量P2-B230 [Nl/min]
最大泄漏量3 [cm³/h]
操作气压1 ... 10 [bar]
操作温度-10 ... +70 [°C]
认证LABS / REACH / RoHS
重量0.17 [kg]