PHK55-4

隔板
系列
技术数据
| A | 140 [mm] |
| A1 | 30 [mm] |
| B | 49 [mm] |
| B1 | 30 [mm] |
| B2 | 9.5 [mm] |
| 设计 | 转接板 |
| 尺寸型号 | PHK55 |
| 重量 | 0.19 [kg] |
| T | 4 [mm] |
| 可用性 | Standard |
| 认证 | LABS / REACH / RoHS |
资料下载
下载 CAD 数据
下载

| A | 140 [mm] |
| A1 | 30 [mm] |
| B | 49 [mm] |
| B1 | 30 [mm] |
| B2 | 9.5 [mm] |
| 设计 | 转接板 |
| 尺寸型号 | PHK55 |
| 重量 | 0.19 [kg] |
| T | 4 [mm] |
| 可用性 | Standard |
| 认证 | LABS / REACH / RoHS |