PMB20-2

隔板
系列
技术数据
| A | 66 [mm] |
| A1 | 20 [mm] |
| B2 | 44 [mm] |
| B3 | 22 [mm] |
| 设计 | 转接板 |
| 尺寸型号 | PMB20 |
| G1 | 6.5 |
| 重量 | 0.045 [kg] |
| T | 2 [mm] |
| 可用性 | Standard |
| 认证 | LABS / REACH / RoHS |
资料下载
下载 CAD 数据
下载

| A | 66 [mm] |
| A1 | 20 [mm] |
| B2 | 44 [mm] |
| B3 | 22 [mm] |
| 设计 | 转接板 |
| 尺寸型号 | PMB20 |
| G1 | 6.5 |
| 重量 | 0.045 [kg] |
| T | 2 [mm] |
| 可用性 | Standard |
| 认证 | LABS / REACH / RoHS |